LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | XTS linearer Produkttransport

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für das lineare Produkttransportsystem XTS. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B23 auch weitere Leitungen und Komponenten für den Anschluss des XTS-Systems. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ PUR, schleppkettentauglich PUR, feste Verlegung
(1) B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7A14-3155-Axxx ZK7A30-3155-Bxxx*
(2) B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+4 Pin, EtherCAT-kodiert ZK7A14-3031-Axxx ZK7A30-3031-Bxxx*
(3) B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7A14-BW00-Axxx ZK7A30-BW00-Axxx*
(4) B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7A14-AU00-Axxx ZK7A30-AU00-Axxx*
(5) B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7A14-BY00-Axxx ZK7A30-BY00-Axxx*
(6) RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-9191-6xxx ZK1090-9191-Cxxx*
(7) Motormodul, 45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung AT2041
(8) Motormodul, gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung AT2002

* Vorzugstyp

xxx = Leitungslänge in Dezimetern