Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Sensorleitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | PUR, schleppkettentauglich | PVC, feste Verlegung | PUR, torsionsfähig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8, Flansch, gerade, Buchse, 3-polig, A-kodiert – offenes Ende, 3-adrig | ZK2000-2800-0xxx | - | - | |||
(2) | M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig | ZK2000-2122-0xxx* | ZK2000-2122-3xxx | ZK2000-2122-6xxx | |||
(3) | M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 8‑adrig | ZK2000-8200-0xxx | - | - | |||
(4) | M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert | ZK2000-8182-0000 | |||||
(5) | M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert | ZK2000-8182-0xxx | - | - | |||
(6) | M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig | ZK2000-2122-0000 | |||||
(7) | M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende | ZK2000-6200-0xxx* | - | - | |||
(8) | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert | ZK2000-6162-0000 | |||||
(9) | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert | ZK2000-6162-0xxx* | - | ZK2000-6162-6xxx | |||
(10) | M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3-polig | - | - | ZK2000-2122-6xxx | |||
(11) | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert | - | - | ZK2000-6162-6xxx |
* Vorzugstyp
xxx = Leitungslänge in Dezimetern