Zubehör Embedded-PC
Zubehör Embedded-PC |
||||
Funktion | ||||
Akkupack |
CX2900-0192 Akkupack für CX20xx |
|||
USV-Komponenten |
CU8110-0120 USV, 100 W, kapazitiv |
CU8130-0120 USV, 110 W, batteriegestützt |
CU8130-0240 USV, 220 W, batteriegestützt |
|
Industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten |
CU8210-M001-01x0 Gehäusedom |
CU8210-M002-0100 Gehäusedom |
CU8210-D001-0101 WLAN-USB-Stick (US, CA) |
CU8210-D001-0102 WLAN-USB-Stick (EU, RU, ZA, IL, KR, CN, TW, JP, AU, NZ, IN) |
CU8210-D004-0200 LTE-USB-Stick (US, CA, EU, TW, AU, NZ) |
||||
Speichermedien |
CX1900-002x, CX1900-003x Compact-Flash-Karten |
CX1900-012x, CX1900-013x MicroSD-Karten |
CX2900-002x, CX2900-003x, CX2900-004x CFast-Karten |
CX2900-0x0x HDD/SSD |
Software |
BST Beckhoff Service Tool (BST) |
C9900-S6xx, CXxxxx-0185 TwinCAT/BSD |