LösenAnheftenSchließen

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5210-0020 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Industrielles Design und skalierbares Portfolio

Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5210 misst nur eine Höheneinheit und verfügt dabei über einen Intel® Celeron® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem 3½-Zoll-Motherboard mit On-Board-RAID-Controller und zwei Wechselrahmen für 3½-Zoll-Festplatten.

Mit der Kombination aus industriegerechter Performance und einer extrem flachen Bauform ist der C5210 insbesondere für platzsparende Anwendungen geeignet. Voraussetzung für die geringe Bauhöhe sind die Beckhoff 3½-Zoll-Motherboards. Das Board ist mit einer Vielzahl von On-Board-Schnittstellen ausgestattet. Zwei Gigabit-Ethernet-, ein DVI-, ein COM- und vier USB-Ports sind in der Grundausstattung enthalten. Der C5210 lässt sich durch zwei PCIe-Module erweitern. Ein Multi-DVD-Laufwerk wird optional hinter der abschließbaren Frontklappe eingebaut. Als Betriebssysteme werden für den 19-Zoll-Industrie-PC Windows 10 IoT Enterprise angeboten, bis zur sechsten Generation Intel®-Core™-Prozessor auch noch Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows Embedded Standard 7.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

VariantenProzessorProduktstatus
C5210-0040Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C5210-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung
C5210-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen