LösenAnheftenSchließen

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

CU8800, CU8850 | USB-Verlängerung

Die USB-Spezifikation erlaubt eine Entfernung von 5 m zwischen dem PC und USB-Geräten. Mit einem USB-Hub können weitere 5 m Kabel hinzugefügt werden. Im Maschinen- und Anlagenbau sind größere Distanzen zu überbrücken, ohne alle 5 m einen USB-Hub setzen zu können. Der USB-Extender CU8800 sendet das USB-Signal über bis zu 50 m Cat.5-Kabel an den USB-Extended-Empfänger CU8850 oder an die Control Panel CP69xx und CP79xx, die das Signal in USB zurückwandeln. Die USB-Extender-Boxen sind für die Hutschienenmontage ausgelegt. Der Sender CU8800 wird vom PC über USB mit Spannung versorgt. Der Empfänger CU8850 verfügt über ein integriertes 24-V-DC-Netzteil. Es kann eine Datenrate von 12 MBit/s übertragen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen