Der Edelstahl-Servomotor AM8831 eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 0,85 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Edelstahl-Servomotor mit Flanschmaß R3 (89 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8831-wByz | 0,85 Nm | 0,65 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen