LösenAnheftenSchließen

AM8800 | Edelstahlmotoren im Hygienic-Design

AM8800

AM8800

Baulänge
123
Flanschgröße
R3 (89 mm) AM8831
M0 = 0,85 Nm, nn = 3000 min-1
AM8832
M0 = 1,40 Nm, nn = 3000 min-1
AM8833
M0 = 1,85 Nm, nn = 3000 min-1
R4 (114 mm) AM8841
M0 = 1,60 Nm, nn = 3000 min-1
AM8842
M0 = 2,60 Nm, nn = 2500 min-1
AM8843
M0 = 3,50 Nm, nn = 2500 min-1
R5 (134 mm) AM8851
M0 = 3,10 Nm, nn = 2500 min-1
AM8852
M0 = 4,80 Nm, nn = 2000 min-1
AM8853
M0 = 6,40 Nm, nn = 2000 min-1
R6 (189 mm) AM8861
M0 = 7,75 Nm, nn = 1500 min-1
AM8862
M0 = 13,1 Nm, nn = 1500 min-1
AM8863
M0 = 16,7 Nm, nn = 1500 min-1