ATH2020 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung

ATH2020 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung

ATH2020 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung, mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung, mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, mit Einspeisung

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, mit Einspeisung

ATH2020 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung

ATH2020 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung, mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung, mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, mit Einspeisung

ATH2020-0250-0002 | Motormodul, 22,5°-Kurvensegment, mit Einspeisung

Die Motormodule mit der Produktbezeichnung ATH202x sind Elemente zum Aufbau von gebogenen XTS-Streckenabschnitten für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Sie stellen ein 22,5° Kurvensegment (Außenläufer) eines Kreises mit Ø 1273 mm dar. Durch Steckkontakte für die Energie- und Kommunikationsübertragung kann mithilfe eines Deckels besonders einfach eine Verbindung zwischen den Motormodulen hergestellt werden. Ein Deckel enthält die erforderlichen Verbindungskontakte und verbindet zwei Motormodule miteinander. Die Deckel sind auch mit Einspeiseleitung erhältlich und dienen dadurch als Einspeisepunkt. Ein nachträgliches Versetzen der Einspeisepunkte oder auch eine Veränderung der Anzahl der Einspeisungen ist ohne Demontage der Motormodule möglich.

Mit einer Einspeisung können max. 12 Motormodule in einem 3 m langen Einspeisestrang miteinander verbunden werden. Die standardisierte Baulänge von 250 mm ermöglicht fein skalierbare Systemlängen.

Ein mechanisches Interface auf dem Motormodul ermöglicht die direkte Montage von Führungsschienen. Befindet sich hingegen das Führungsschienensystem parallel zu den Motormodulen, ist eine zusätzliche Abdeckung vorgesehen. Damit werden die Befestigungslöcher abgedeckt und eine hygienische Reinigung vereinfacht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Systemdaten des GesamtsystemsATHxxxx-xxxx
Moverabstand≥ 60 mm
GeometrienRechteck, Quadrat, Kreis oder gerade
Durchmesser180°-Kurvensegment: 267 mm (Klothoide), 45°-Kurvensegment: 637 mm, 22,5°-Kurvensegment: 1273 mm, -22,5°-Kurvensegment: 1273 mm (1)
Ausrichtunghorizontal, vertikal oder in einem beliebigen Winkel von 1…179°
SpitzenkraftATH9001-x550 (5-polig): 90 N, ATH9001-xAA0 (10-polig): 145 N (Angabe bezieht sich auf gerade Streckenabschnitte)
DauerkraftATH9001-x550 (5-polig): 30 N, ATH9001-xAA0 (10-polig): 55 N (Angabe bezieht sich auf gerade Streckenabschnitte)
Max. Geschwindigkeit4 m/s
Max. Beschleunigung10 g
Nutzlastbis 4 kg, höhere Lasten mit reduzierter Dynamik
Zykluszeit250 µs
Absolute Genauigkeit< ±0,25 mm innerhalb eines geraden Moduls
Wiederholgenauigkeit< ±0,01 mm (Stillstand unidirektional)
Gleichlaufgenauigkeit< ±0,15 mm @ 1,5 m/s innerhalb eines geraden Moduls
Systemgröße> 100 m, > 200 Mover
SchutzartIP69K (im zusammengebauten Zustand für ein geschlossenes System)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

(1) Durchmesserangaben beziehen sich auf den Motormittelpunkt

Technische DatenATH2020
MotortypLangstatorlinearmotorsegment
Bauform22,5° Kurvensegment (Außenläufer, Ø 1273 mm)
Baulänge250 mm
AnschlusstechnikDeckel zwischen den Motormodulen (Daisy Chaining)
MaterialGehäuse: Edelstahl 1.4404 AISI 316L; Dichtungen: VMQ Silikon
Länge pro Einspeisungmax. 3 m (Spannungsversorgung, EtherCAT)
KühlungKonvektion
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C
Elektrische DatenATH2020
Nennleistung768 W
Betriebsspannung48 V DC
Nennstrom16 A
Spitzenstrom< 48 A
Steuerspannung24 V DC -15/+20 %
Leistungsaufnahme Steuerspannung30 W pro Meter Verfahrweg
Mechanische DatenATH2020
Länge258 mm
Breite39,1 mm
Höhe115 mm
Gewicht4,6 kg
BestellangabenXTS Hygienic: Motormodule in Edelstahl
ATH2020-0250Edelstahl-Motormodul, 22,5° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Schutzart IP69K, 258 mm x 34 mm x 115 mm (L x B x H), 4,6 kg
ATH2020-0250-0002Edelstahl-Motormodul mit Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle, 22,5° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Schutzart IP69K, 258 mm x 34 mm x 115 mm (L x B x H), 4,9 kg