LösenAnheftenSchließen

MK1100-0002-1111 | Koppler-Modul, EtherCAT-Koppler, M8

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Koppler-Modul MK1100-0002-1111 ermöglicht die Einbindung des MX-Systems in externe EtherCAT-Steuerungsarchitekturen. Der Koppler verfügt über einen Eingangs- und einen Ausgangsport. Dies ermöglicht Topologien, in denen mehrere MX-System-Stationen verteilt oder als EtherCAT-Strang in einem übergeordneten Netzwerk genutzt werden können.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMK1100-0002-1111
ProduktgruppeKoppler-Module
TypEtherCAT
AnschlusstechnikM8
Teilnehmerbis zu 65.535 Devices in einem Netzwerk
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Länge zwischen Stationenmax. 100 m (100BASE-TX)
Übertragungsraten100 MBit/s
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen