LösenAnheftenSchließen

01.12.2020

Standardisierte Schnittstellen für modulare Anlagen durch das Module Type Package mit TwinCAT

Standardisierte Schnittstellen für modulare Anlagen durch das Module Type Package mit TwinCAT

Weitere Informationen zu diesem Video

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

TF8400

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TF8401 | TwinCAT 3 MTP Engineering

TF8401

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.