LösenAnheftenSchließen

01.12.2020

Entwicklungen und Innovationen der Beckhoff Industrie-PCs

Was macht Industrie-PCs von Beckhoff so besonders?

Was macht Industrie-PCs von Beckhoff so besonders? Roland van Mark, Senior Produktmanager Industrie-PCs, geht dieser Frage nach, stellt Entwicklungen und Innovationen der Beckhoff Industrie-PCs vor und zeigt auf, warum es für nahezu jede Anwendung den passenden Industrie-PC gibt.

Weitere Informationen zu diesem Video

PCs

Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP 65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.