LösenAnheftenSchließen

CX7000 | Kleinsteuerung mit integrierten Multifunktions-I/Os

16.03.2021

CX7000 | Kleinsteuerung mit integrierten Multifunktions-I/Os

Kompakte und kostengünstige Standalone-Kleinsteuerung mit 480-MHz-Prozessor und integrierten Multifunktions-I/Os.

Weitere Informationen zu diesem Video

CX7000

Der Embedded-PC CX7000 verfügt über einen ARM-Cortex™-M7-Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7000 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Serie über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7000 besitzt kein Feldbusinterface.