LösenAnheftenSchließen

12.04.2021

I/O-Neuheiten und Optimierung Ihrer Maschinen auf Basis von PC-based Control

I/O-Neuheiten und Optimierung Ihrer Maschinen auf Basis von PC-based Control

Referenten: Sina Sampl, Dr. Fabian Assion und Christian Jürgenhake (Produktmanagement I/O)

Weitere Informationen zu diesem Video

EL2596 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A

EL2596

Die LED-Ansteuerungsklemme EL2596 enthält ein flexibles Netzteil, das die LED mit dem gewünschten Strom und der gewünschten Spannung versorgt. Somit sind Anwendungen von Dauerlicht bis hin zu kurzen Lichtpulsen im kHz-Bereich möglich. Jeder Einzelblitz kann per Distributed Clocks/Timestamp von der Steuerung kontrolliert ausgelöst werden. Die EL2596 verfügt über einen Triggerausgang, um Kameras auszulösen, und eine hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung, sodass z. B. auch Zeilenkameras eine konstante Beleuchtung erhalten. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Somit sind auch Überblitz-Anwendungen mit kurzen Hochstrompulsen durch die LED möglich. Wenn ein vorgebbarer Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EL2596 zum Schutz der LED rückstellbar ab.

Stromversorgungen

Kompakte Hutschienen-Netzteile für jeden Anwendungsbereich.

ELMxxxx | Messtechnik

Die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELMxxxx sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch im Prüffeld ausgelegt.

Leistungsmessung

Die integrierte Leistungsmessung ermöglicht Netzüberwachung, Prozesssteuerung und Power-Monitoring im I/O-System.

Stromwandler

Die SCT-Stromwandler sind zuverlässige Leistungssensoren auf Feldebene in der PC-basierten Steuerungsarchitektur.