LösenAnheftenSchließen

05.08.2021

Stromversorgungen für 24 V und 48 V DC

Kompakt, stark, zuverlässig: die Beckhoff Stromversorgungen

Weitere Informationen zu diesem Video

PS1111-2402-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 2,5 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2402-0002

Die Stromversorgung PS1111-2402-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 60 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS1111-2403-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig, NEC Class 2

PS1111-2403-0000

Die Stromversorgung PS1111-2403-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Die Ausgangsleistung beträgt 90 W und erfüllt die NEC Class 2 Anforderungen. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung.

PS1111-2403-0002 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 3,8 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1111-2403-0002

Die Stromversorgung PS1111-2403-0002 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 3,8 A und einer Ausgangsleistung von 90 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 36 mm. Eine DC-OK-LED überwacht den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil ist in Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen primärseitigen Schutzleiter.

PS1061-2405-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 200…240 V, 1-phasig

PS1061-2405-0000

Die Stromversorgung PS1061-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen regionalen AC-Eingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1021-2405-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…120 V/200…240 V, 1-phasig

PS1021-2405-0000

Die Stromversorgung PS1021-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 39 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1061-2410-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 200…240 V, 1-phasig

PS1061-2410-0000

Die Stromversorgung PS1061-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen regionalen AC-Eingang mit einer Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1011-2410-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1011-2410-0000

Die Stromversorgung PS1011-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1061-2420-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 200…240 V, 1-phasig

PS1061-2420-0000

Die Stromversorgung PS1061-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen regionalen AC-Eingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS1011-2420-0000 | Stromversorgung PS1000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS1011-2420-0000

Die Stromversorgung PS1011-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus. Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS1000-Geräte und hat eine Baubreite von 59 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung.

PS2001-2405-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 5 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2405-0000

Die Stromversorgung PS2001-2405-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 5 A und einer Ausgangsleistung von 120 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2410-0000

Die Stromversorgung PS2001-2410-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-2420-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-2420-0000

Die Stromversorgung PS2001-2420-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2001-4810-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS2001-4810-0000

Die Stromversorgung PS2001-4810-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS2031-2410-0000 | Stromversorgung PS2000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS2031-2410-0000

Die Stromversorgung PS2031-2410-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3001-2410-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 10 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS3001-2410-0001

Die Stromversorgung PS3001-2410-0001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 240 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3031-4810-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 10 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-4810-0001

Die Stromversorgung PS3031-4810-0001 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3001-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phasig

PS3001-2420-0001

Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3031-2420-0001 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2420-0001

Die Stromversorgung PS3031-2420-0001 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3011-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS3011-4820-0000

Die Stromversorgung PS3011-4820-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3031-4820-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 48 V DC, 20 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-4820-0000

Die Stromversorgung PS3031-4820-0000 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS3011-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: AC 100…240 V, 1-phasig

PS3011-2440-0000

Die Stromversorgung PS3011-2440-0000 ist eine 1-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.

PS3031-2440-0000 | Stromversorgung PS3000; Ausgang: 24 V DC, 40 A; Eingang: 3 AC 380…480 V, 3-phasig

PS3031-2440-0000

Die Stromversorgung PS3031-2440-0000 ist eine 3-phasige, 24-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 40 A und einer Ausgangsleistung von 960/1440 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

PS9011-2420-0001 | Puffermodul PS9000; Ausgang: 24 V DC, 20 A, 200 ms; Eingang: 24 V DC

PS9011-2420-0001

Das Puffermodul PS9011-2420-0001 ist ein Ergänzungsmodul für 24-V-DC-geregelte Stromversorgungen und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden:

PS9011-2440-0000 | Puffermodul PS9000; Ausgang: 24 V DC, 40 A, 160 ms; Eingang: 24 V DC

PS9011-2440-0000

Das Puffermodul PS9011-2440-0000 ist ein Ergänzungsmodul für 24-V-DC-geregelte Stromversorgungen und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden:

PS9031-4820-0001 | Puffermodul PS9000; Ausgang: 48 V DC, 20 A, 100 ms; Eingang: 48 V DC

PS9031-4820-0001

Das Puffermodul PS9031-4820-0001 ist ein Ergänzungsmodul für 48-V-DC-geregelte Stromversorgungen und kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden:

PS9401-2420-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 10 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 20 A

PS9401-2420-0000

Das Redundanzmodul PS9401-2420-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 10 A Stromversorgungen mit 12 V DC oder 24 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 20 A dauerhaft tragen. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 32 mm auf der DIN-Schiene.

PS9401-2440-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 12…28 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 12…28 V DC, 1 x 40 A

PS9401-2440-0000

Das Redundanzmodul PS9401-2440-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 20 A Stromversorgungen mit 12 V DC oder 24 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 40 A dauerhaft tragen. Das Modul ist für Stromversorgungen mit Konstantstrom-Überlastverhalten (UI-Kennlinie), sowie jeder Art von Hiccup-Überlastverhalten geeignet. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 36 mm auf der DIN-Schiene.

PS9421-4840-0000 | MOSFET Redundanzmodul PS9400; Eingang: 24…56 V DC, 2 x 20 A; Ausgang: 24…56 V DC, 1 x 40 A

PS9421-4840-0000

Das Redundanzmodul PS9421-4840-0000 ist zum Aufbau eines redundanten ausfallsicheren Versorgungsnetzes geeignet. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet an die 2 x 20 A Stromversorgungen mit 24 V DC oder 48 V DC angeschlossen werden können. Der Ausgang kann Nennströme bis zu 40 A dauerhaft tragen. Das Redundanzmodul verwendet zur Entkopplung der beiden Eingänge MOSFETs, dies verringert die Wärmeentwicklung und den Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das Redundanzmodul benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang autark. Dank der niedrigen Verluste ist das Modul sehr kompakt und benötigt lediglich eine Baubreite von 46 mm auf der DIN-Schiene.