LösenAnheftenSchließen

04.11.2021

CX20x3 - Embedded-PCs mit AMD-Ryzen™-CPU und bis zu vier Kernen

Mit den Embedded-PCs der Serie CX20x3 umfasst das breite IPC-Spektrum von Beckhoff nun auch Geräte mit AMD-Ryzen™-Prozessor.

Weitere Informationen zu diesem Video

CX2033 | CPU-Grundmodul

CX2033

Der CX2033 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD-Ryzen™-V1202B-CPU mit 2,3 GHz bei zwei Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.

CX2043 | CPU-Grundmodul

CX2043

Der CX2043 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine AMD Ryzen™ V1807B-CPU mit 3,35 GHz bei vier Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.