LösenAnheftenSchließen

03.06.2014

Multitouch-Einbau-Panel CP2xxx

Durchgängig Multitouch für die komplette Maschine. Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet die passende Lösung für jede Anwendung.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels

CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Anschlusstechnik für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

CP22xx

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP22xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP22xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP22xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP26xx

Die Einbau-Panel-PCs der Serie CP26xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Dualtouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP26xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße von 7 bis 24 Zoll zur Verfügung – im Landscape- oder Portraitformat (horizontal/vertikal). Die Einbau-Industrie-PCs CP26xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7.

CP27xx

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7 oder mit Intel Atom® unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP29xx

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Control-Panel-Technik hört nicht bei der Wahl der Touch-Technologie auf, welche die Grundlage zur Bedienung einer Maschine oder Anlage bildet. Die Übertragung der Bild- und Touchsignale, kombiniert mit der Spannungsversorgung oder weiteren digitalen Signalen, muss im industriellen Umfeld über lange Distanzen sowohl mechanisch als auch elektrisch einwandfrei und dauerhaft funktionieren. Um dies zuverlässig sicher zu stellen, verbaut Beckhoff Panel-Elektronik, die am Produktionsstandort in Verl selbst entwickelt und gefertigt wird.

CP22xx-0020

CP22xx-0030

CP26xx-0000

CP27xx-0000

CP27xx-0010

CP27xx-0020

CP29xx-0000

CP29xx-0010