LösenAnheftenSchließen

27.08.2015

Die EtherCAT Box EP8309

Kompakt, vielseitig, direkt im Feld: Die EtherCAT Box EP8309 von Beckhoff ist eine multifunktionale Ein-/Ausgabe-Box in Schutzart IP 67 für die Einbindung externer Aggregate.

Weitere Informationen zu diesem Video

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

EtherCAT Box

EtherCAT Box

EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.

EP8309-1022

Die EtherCAT Box verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge: acht digitale Ein-/Ausgänge, zwei digitale Tachoeingänge, zwei analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen stromgeregelten 1,2-A-PWMi-Ausgang. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 12 Bit. Die Tachoausgänge liefern über digitale 24-V-Sensoren einen drehzahlabhängigen Geschwindigkeits- bzw. Frequenzwert. Mit dem PWMi-Ausgang können z. B. Proportionalventile direkt angesteuert werden, intelligente Ventile werden per analogem Ausgang geschaltet. Die EP8309-1022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.