LösenAnheftenSchließen

Systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz

28.11.2017

Systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz

Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis in Zone 0/20. Hierzu zählen neben den Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX die ebenfalls neuen, mit eigensicheren Schnittstellen bis in Ex-Zone 0/20 ausgerüsteten EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie sowie die Steuerungssoftware TwinCAT mit zahlreichen spezifischen Prozesstechnik-Interfaces.

Weitere Informationen zu diesem Video

Ex-Control-Panel

Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.

Ex-Panel-PCs

Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Öl-/Gasförderung

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik