LösenAnheftenSchließen

21.09.2017

Drinktec: XTS ermöglicht neue Maschinenkonzepte in der Getränkeindustrie

Das lineare Transportsystem XTS in der Hygienic-Ausführung ermöglicht völlig neue, hochflexible Maschinenkonzepte für die Getränkeindustrie. Damit steht zusammen mit den Edelstahl-Panel, -I/O-Modulen und -Servomotoren ein durchgängiges in Edelstahl ausgeführtes Steuerungssystem für Abfüllanlagen zur Verfügung. In Verbindung mit Technologien zur cloudbasierten Automation lässt sich zudem eine moderne und effizienzoptimierte Produktion, mit Losgröße-1-Fertigung, Produktpersonalisierung und maximaler Anlagenverfügbarkeit, realisieren.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

24.04.2017

XTS im „Hygienic Design“ für kompakte, hochflexible und optimal zu reinigende Motion-Lösungen

Das eXtended Transport System von Beckhoff eröffnet als Edelstahl-Ausführung XTS Hygienic ein breites Spektrum an neuen Anwendungen, insbesondere im Primärbereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie allgemein bei der Herstellung bzw. Abfüllung von Flüssigkeiten. Mit der hohen Schutzart IP 69K, sehr guter chemischer Beständigkeit und ohne verdeckte Ecken, Kanten oder Hinterschnitte bietet die Variante im „Hygienic Design“ hier ein besonders großes Innovationspotenzial: Die Vorteile der Standardausführung als hochflexible Motion-Lösung werden mit einer einfachen Reinigung vereint und ermöglichen so Prozessoptimierungen und eine maximale Anlagenverfügbarkeit auch bei hohen Hygieneanforderungen.

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senken den Ressourcenverbrauch.

Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie

Offene Automatisierungslösungen für die Lebensmittelindustrie