LösenAnheftenSchließen

09.05.2016

EtherCAT-Kommunikation: Ultraschnelle Kommunikation und Power auf einem Kabel

EtherCAT P integriert in einem Kabel die EtherCAT-Kommunikation sowie die System- und Peripheriespannung. Darüber hinaus ermöglicht EtherCAT P eine Stromversorgungsweiterleitung direkt über die Teilnehmer. Die Kombination aus hoher EtherCAT-Performance und der flexiblen und uneingeschränkten EtherCAT-Topologie machen die Einkabellösung zum optimalen Bussystem für die Sensorik, Aktorik und die Messtechnik: Material- und Montagekosten werden damit reduziert, der Bauraum in Schleppketten, im Schaltschrank und in der Maschine minimiert.

Weitere Informationen zu diesem Video

EPPxxxx | Industriegehäuse

IP-67-Module mit EtherCAT P: Kommunikation und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel.

EtherCAT P

Die Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung