LösenAnheftenSchließen

08.08.2016

Die neue Preis-Leistungs-Klasse für PC-basierte Steuerungstechnik

Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff lässt sich sowohl in Hard- als auch in Software fein skalieren und damit genau auf die jeweilige Anwendung abstimmen. Für den kostensensitiven, unteren und mittleren Leistungsbereich ist dies durch die Erweiterung der IPC-Einstiegsklasse von Beckhoff um zwei Geräte nun noch effektiver möglich. Neu sind der Schaltschrank-PC C6905 und der Panel-PC CP6706 für Intel®-Atom™-Mehrkern-CPUs mit ein, zwei oder vier Prozessorkernen.

Weitere Informationen zu diesem Video

CP6600, CP6606

Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und im Maschinen- oder Anlagenbau vielfältig einsetzbar – zum Beispiel als eigenständige Steuerung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 oder als Remote-Desktop-Display. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

CP6700, CP6706

Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

C6905

Die Industrie-PC-Serie C69xx zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise, ein robustes Aluminiumgehäuse und eine besonders umfangreiche Auswahl möglicher Komponenten und Schnittstellen aus.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

PCs

PCs

Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.

C65xx | Kompakte Industrie-PCs

C65xx | Kompakte Industrie-PCs

Die lüfterlose Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert.

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

C6905-0010

C6905-0020

CP6606-0001-0020

CP6606-0001-0020

CP6700-0001-0060

CP6700-0001-0050

CP6706-0001-0050

CP6706-0001-0060