LösenAnheftenSchließen

30.04.2017

Hannover Messe: EtherCAT-Messtechnikmodule - Highend-Messtechnik für PC-based Control

Die robusten EtherCAT-Messtechnikmodule erschließen dem EtherCAT-Klemmensystem von Beckhoff den Bereich der Präzisions- und Hochgeschwindigkeits-Messtechnik. Die EtherCAT-Messtechnikmodule eröffnen bezogen auf Genauigkeit, Wertepräzision, Zeitpräzision, Synchronisierung und insbesondere die Langzeit-Messgenauigkeit Möglichkeiten, die bisher in der systemintegrierten Automatisierung nur mit teuren Spezial-Geräten erreicht wurden.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

13.10.2016

EtherCAT-Messtechnikmodule: Äußerst präzise, schnell und robust.

Auf der SPS IPC Drives 2016 präsentiert Beckhoff seine neue Geräteserie für die Highend-Messtechnik. Damit wird die hochpräzise, schnelle und robuste Messtechnik integraler Bestandteil von PC-based Control. Die neuen EtherCAT-Messtechnikmodule sind direkt in das modulare EtherCAT-Klemmensystem integrierbar und mit dem umfassenden Portfolio von über 500 anderen EtherCAT-Klemmen kombinierbar. Das neue Metallgehäuse ist für messtechnische Anwendungen hinsichtlich Abschirmung und Kühlung optimiert. Zugleich bietet es auf der Interface-Ebene erhöhte Flexibilität, z. B. für LEMO- oder BNC-Steckverbinder oder für das etablierte Push-In als schnell konfektionierbare Standardlösung. Die Messgenauigkeit von 100 ppm bei 23 °C, die exakte Synchronisierung 1 μs sowie die hohe Abtastrate von bis zu 50.000 Samples/s gewährleisten eine hohe Qualität der erfassten Daten.

ELMxxxx | Messtechnik

ELMxxxx | Messtechnik

Die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELMxxxx sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch im Prüffeld ausgelegt.