LösenAnheftenSchließen

29.09.2017

EMO: Das Produktivitäts-Plus für Werkzeugmaschinen: PC-based Control

Beckhoff-Produkte und -Lösungen für die cloudbasierte Automatisierung wurden für den Einsatz an einer Werkzeugmaschine gezeigt. Ebenfalls im Fokus standen die Möglichkeiten von PC-based Control, von der All-in-One-CNC TwinCAT bis hin zur hoch skalierbaren Antriebstechnik, zur Steigerung der Maschinenproduktivität.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

18.09.2017

PC-based CNC: Produktivitätssteigerung für die Werkzeugmaschine

Auf der EMO, der Weltleitmesse für Metallbearbeitung und Produktionstechnik, die vom 18. bis 23. September 2017 in Hannover stattfindet, zeigt Beckhoff, wie Werkzeugmaschinen durch den Einsatz von PC-based Control einen deutlichen Produktivitätsschub erhalten. So ermöglichen u. a. das durchgängige Engineering mit integriertem Know-how-Schutz, die cloudbasierte Automatisierung mit Predictive Maintenance und das hoch skalierbare IPC-Spektrum bis hin zum 12-Kern-Embedded-PC leistungs- und damit wettbewerbsfähigere Maschinen für die Metallbearbeitung.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

Skalierbar und leistungsstark: Die durchgängige Software-CNC-Lösung von Beckhoff steigert die Produktivität von Werkzeugmaschinen.