LösenAnheftenSchließen

26.04.2017

Hannover Messe 2017 | Tag 3

Beckhoff Messe-TV vom 3. Tag auf der Hannover Messe 2017. Themen: Aktuelle Unternehmensentwicklung; EtherCAT-Klemmen der Serie ELX für die Prozesstechnik; Forschungsergebnisse im Industrie-4.0-Spitzencluster it’s OWL; Branchentreff auf der Beckhoff-Standparty.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

24.04.2017

Hochkompakt und eigensicher: EtherCAT-Klemmen für direkten Feldgeräteanschluss bis in Ex-Zone 0

Die neuen EtherCAT-Klemmen der Serie ELX ermöglichen mit ihren eigensicheren Ein-/Ausgängen in hochkompakter Bauform den direkten Anschluss von Feldgeräten in Ex-Zone 0, 1 und 2. Damit vereint PC-based Control von Beckhoff nahtlos Automation und Prozesstechnik – mit allen Vorteilen einer durchgängigen und lückenlosen Diagnose direkt im EtherCAT-System.

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

ELXxxxx | Explosionsschutz (Ex i)

Die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie, mit eigensicheren Ein-/Ausgängen, erlauben den Anschluss von Feldgeräten bis in Zone 0/20.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

PC-based Control: die durchgängige Lösung für die Automatisierungs- und Prozesstechnik