LösenAnheftenSchließen

29.06.2017

Ultra-Kompakt-IPC C6015: Extrem platzsparend und flexibel

Der universelle Industrie-PC C6015 erweitert die Anwendungsvielfalt von PC-based Control. Der nur 82 x 82 x 40 mm große Ultra-Compact-IPC zeigt die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik. Extrem platzsparend und flexibel, baut der C6015 um den Faktor 3 kompakter als der bisher kleinste Schaltschrank-IPC von Beckhoff. Durch die hohe Rechenleistung der integrierten Intel®-Atom™-CPU mit bis zu vier Prozessorkernen ist der neue C6015 universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzbar, und erschließt neue Anwendungsbereiche.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

22.11.2016

Ultra-Compact-IPC: extrem platzsparend und flexibel

Der neue Ultra-Compact-IPC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben und damit auch für EtherCAT-basierte Applikationen einsetzbar. Als besonders kostengünstige, kompakte und flexibel zu montierende Lösung erschließt er zudem Anwendungsbereiche, die der IPC-Technologie bisher aus Kosten- oder Platzgründen verschlossen waren. Der nur 82 x 82 x 40 mm große und industrietaugliche Multi-Core-IPC zeigt damit die maximale Skalierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

C6015

Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

PCs

PCs

Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.

C6015-0010

C6015-0020

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie

AV- und Medientechnik

AV- und Medientechnik

PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform

Reifen- und Gummi-Industrie

Reifen- und Gummi-Industrie

Vorsprung in der Gummi- und Reifenindustrie: PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert den Produktionsprozess.

Holzbearbeitungsmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senken den Ressourcenverbrauch.

Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

Skalierbar und leistungsstark: Die durchgängige Software-CNC-Lösung von Beckhoff steigert die Produktivität von Werkzeugmaschinen.

Montage- und Handhabungstechnik

Montage- und Handhabungstechnik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

Fensterbaumaschinen

Fensterbaumaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Fensterbaumaschinen und vereinfachen das Engineering.