LösenAnheftenSchließen

28.11.2017

SPS IPC Drives: AMP8000 - das dezentrale Servoantriebssystem

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 eröffnet neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Der AMP8000 integriert den Servoantrieb direkt in den Servomotor in sehr kompakter Bauform. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt. Das Ergebnis: eine signifikante Einsparung von Material, Platz, Kosten und Montageaufwand.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

28.11.2017

AMP8000: Dezentrales Servoantriebssystem

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 eröffnet neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Der AMP8000 integriert den Servoantrieb direkt in den Servomotor in sehr kompakter Bauform. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt. Das Ergebnis: eine signifikante Einsparung von Material, Platz, Kosten und Montageaufwand.

Dezentrale Servoantriebssysteme

Dezentrale Servoantriebssysteme

Das hocheffiziente Antriebssystem für modulare und schaltschranklose Maschinen kombiniert Servoverstärker und Motor zu einer Einheit.

AX8000 | Multiachs-Servosystem

AX8000 | Multiachs-Servosystem

Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.

AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker

AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker

Der AX5000 wird in einem weiten Leistungsbereich angeboten und bietet ein flexibles Motor- und Feedbackinterface und optionale TwinSAFE-Funktionen.

AMP8800 | Dezentrales Verteilermodul

AMP8800 | Dezentrales Verteilermodul

Das Verteilermodul erweitert das System flexibel um zusätzliche Anschlüsse für die dezentralen Servoantriebe AMP8000 und die EtherCAT P-Box-Module in höchster Schutzart.