LösenAnheftenSchließen

30.04.2017

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Hannover Messe: Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX wird die Erfolgsgeschichte der Beckhoff Multitouch-Panel nun auch in der Prozesstechnik, das heißt in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22, fortgeschrieben. Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis in Zone 0. Hierzu zählen unter anderem TwinCAT mit spezifischen Prozesstechnik-Interfaces, die Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX sowie die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie.

Weitere Informationen zu diesem Video

Bildbeschreibung

24.04.2017

Hochwertig und elegant: Multitouch-Panel für Ex-Zone 2

Durch die konsequente Einführung moderner Multitouch-Technologie in das Panel- und Panel-PC-Programm von Beckhoff profitieren klassische Maschinenbauer und andere Branchen bereits seit Jahren von zukunftsgerichteten Bedienkonzepten. Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX ist dies nun auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 gegeben. Das hochwertige und widerstandsfähige Aluminiumgehäuse sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter den rauen Ex-Umgebungsbedingungen, sodass die Vorteile hinsichtlich Bedienung, Haptik und Design auch für Anwendungen in der Prozesstechnik verfügbar sind.

CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels

CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels

Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.

CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs

CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs

Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.

CPX37xx

Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

CPX27xx

CPX27xx für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

CPX39xx

Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control-Panel in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

CPX29xx

Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control-Panel in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

CPX27xx-0010

CPX37xx-0010

CP29xx-0000

CP39xx-0010