LösenAnheftenSchließen

28.02.2011

„Economy“-Panel-PC CP62xx

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP 65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

CP62xx | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx

Die Einbau-Panel-PC-Serie CP62xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. CP62xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP62xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP62xx-xxxx-0060 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0060

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070

CP62xx-xxxx-0080 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0080