Die Embedded-PCs der Serie CX2000 bilden die höchste Leistungsklasse der Embedded-PCs. Sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und modularen Erweiterbarkeit für eine Vielzahl von Applikationen. Im Film erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche und Eigenschaften der CX2000-Produktfamilie.
Weitere Informationen zu diesem Video

CX20x3 | AMD Ryzen™
Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine AMD-Ryzen™-CPU mit 2 bzw. 4 Kernen.

CX20x2 | Intel® Xeon® D
Die Embedded-PC-Serie mit Server-Rechenleistung und Intel®-Xeon®-D-Prozessoren bietet bis zu 12 Kerne auf der Hutschiene.