LösenAnheftenSchließen

25.11.2019

SPS 2019: AMI812 - Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

AMI812x: Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe

Der Servoantrieb AMI812x kombiniert Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in kompakter Bauform und unterstützt beispiellos das Prinzip der schaltschranklosen Maschinen. Mit dem zusätzlichen Wellendichtring erreicht er die hohe Schutzart IP 65 und ist für alle Einbaulagen geeignet.

Weitere Informationen zu diesem Video

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

Kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik

Die Kleinantriebe im Niederspannungsbereich bieten sowohl Lösungen für den konventionellen als auch für den schaltschranklosen Betrieb.

AMI8123

Der integrierte Servoantrieb AMI8123 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 1,1 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

AMI8122

Der integrierte Servoantrieb AMI8122 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,7 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

AMI8121

Der integrierte Servoantrieb AMI8121 kombiniert im Spannungsbereich < 48 V DC Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 W. Das Stillstandsmoment des Motors liegt bei 0,5 Nm. Der integrierte Servoantrieb mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.