LösenAnheftenSchließen

27.06.2018

Automatica: Beckhoff Messe-TV

Optimize your Production! Mit PC-based Control: Auf der Automatica 2018 zeigte Beckhoff, wie mit PC-based Control Maschinen und deren Produktionseffizienz bestmöglich gestaltet werden kann.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

EL9221-4030 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 3 A

EL9221-4030

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-4030 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-4030 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-6000 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, max. 4 A, einstellbar

EL9221-6000

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-6000 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-6000 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-5090 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 10 A

EL9221-5090

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-5090 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-5090 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 10 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-6040 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 4 A

EL9221-6040

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-6040 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-6040 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-9060 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 6 A

EL9221-9060

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-9060 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-9060 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9221-9080 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 1-Kanal, 8 A

EL9221-9080

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-9080 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-9080 ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A

EL9222-4433

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-4433 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-4433 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A/3 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar

EL9222-5500

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-5500 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-5500 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar

EL9222-6600

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-6600 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-6600 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A

EL9222-6644

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-6644 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-6644 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

EL9222-9482

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-9482 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-9482 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A/2 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9222-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A

EL9222-9664

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-9664 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-9664 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

EL9227-4400 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, NEC-Class 2 einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-4400

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-4400 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion inklusive NEC-Class-2-Zulassung nach UL1310. Die EL9227-4400 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden.

EL9227-4433 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 3 A/3 A, erweiterte Funktionen

EL9227-4433

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-4433 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-4433 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 3 A/3 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-5500 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. ∑ 10 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-5500

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-5500 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-5500 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-6600 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, max. 4 A, einstellbar, erweiterte Funktionen

EL9227-6600

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-6600 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-6600 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster in 1-A-Schritten bis max. 4 A eingestellt werden. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-6644 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 4 A/4 A, erweiterte Funktionen

EL9227-6644

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-6644 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-6644 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 4 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A, erweiterte Funktionen

EL9227-9482

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-9482 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-9482 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A/2 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.

EL9227-9664 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 6 A/4 A, erweiterte Funktionen

EL9227-9664

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-9664 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-9664 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 6 A/4 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden.