LösenAnheftenSchließen

21.08.2018

C6015: Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Die optimale Kombination aus Kompaktheit und Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015

Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030

Motiviert durch den Erfolg des C6015, insbesondere im Bereich von IoT- und Industrie-4.0-Applikationen, hat Beckhoff sein Portfolio an ultrakompakten Schaltschrank-Industrie-PCs um den C6030 erweitert. Ob umfangreiche Achssteuerung, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling: Durch die Integration von Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse eignet sich der C6030 für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017

Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

C6015-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0010

C6015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015-0020

C6017-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0010

C6017-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6017-0020

C6030-0060 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0060

C6030-0070 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030-0070