LösenAnheftenSchließen

18.09.2018

AMP8000: Das dezentrale Servoantriebssystem

AMP8000: Das dezentrale Servoantriebssystem

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 eröffnet neue Möglichkeiten für modulare Maschinenkonzepte: Der AMP8000 integriert den Servoantrieb in sehr kompakter Bauform direkt in den Servomotor. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere dezentrale Servoantriebe versorgt.

Weitere Informationen zu diesem Video

Dezentrale Servoantriebssysteme

Das hocheffiziente Antriebssystem für modulare und schaltschranklose Maschinen kombiniert Servoverstärker und Motor zu einer Einheit.

AX8000 | Multiachs-Servosystem

Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.

AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker

Der AX5000 wird in einem weiten Leistungsbereich angeboten und bietet ein flexibles Motor- und Feedbackinterface und optionale TwinSAFE-Funktionen.

AMP8041 | Dezentraler Servoantrieb 2,25…2,36 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8041

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8041 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8042 | Dezentraler Servoantrieb 3,67…3,90 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8042

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8042 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8043 | Dezentraler Servoantrieb 5,25…5,34 Nm (M0), F4 (87 mm)

AMP8043

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8043 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8051 | Dezentraler Servoantrieb 4,00…4,56 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8051

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8051 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8052 | Dezentraler Servoantrieb 7,50…7,80 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8052

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8052 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8053 | Dezentraler Servoantrieb 9,10…10,80 Nm (M0), F5 (104 mm)

AMP8053

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8053 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8805-1000-0000 | Verteilermodul für AMP8000

AMP8805-1000-0000

Über das Verteilermodul AMP8805 ist das AMP8000-System mit nur einer Leitung kaskadierbar, sodass auch komplexe Maschinen mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können. Es stehen fünf Motorausgänge zur Verfügung, um dezentrale Servoantriebe oder weitere Verteilermodule anzuschließen. Aufgrund der hohen Schutzart kann das Verteilermodul direkt in das Maschinenlayout integriert werden. Dies reduziert die Leitungslängen und den Verdrahtungsaufwand erheblich, da nur eine einzige Leitung vom Schaltschrank an die Maschine geführt bzw. vom Versorgungsmodul AMP8620 verlegt werden muss.