LösenAnheftenSchließen

Motek 2018 | Die Produktionseffizienz optimiert mit PC-based Control

19.10.2018

Motek: Beckhoff Messe-TV

Auf der weltweiten Fachmesse für die Produktions- und Montageautomatisierung, Motek 2018, präsentierte Beckhoff die Vorteile seiner PC-basierten Steuerungstechnik. Mehr dazu im Beckhoff Messe-TV.

Weitere Informationen zu diesem Video

Messtechnikmodule

Die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELMxxxx sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch im Prüffeld ausgelegt.

Dezentrales Servoantriebssystem

Das hocheffiziente Antriebssystem für modulare und schaltschranklose Maschinen kombiniert Servoverstärker und Motor zu einer Einheit.

Schrittmotoren

Die Kleinantriebe im Niederspannungsbereich bieten sowohl Lösungen für den konventionellen als auch für den schaltschranklosen Betrieb.

Montage-/Handhabungstechnik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.