LösenAnheftenSchließen

28.10.2020

Kraftpakete für große Aufgaben

Kraftpakete für große Aufgaben

Mit den PCs vom Typ C66xx stellt Beckhoff eine universelle Industrie-PC-Plattform für jede Art von Steuerungsaufgaben zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesem Video

C6640

Die Schaltschrank-PC-Serie C6640/C6650 umfasst zwei Geräte, die beide mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet sind, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.

C6640-0060

C6640-0050

C6670

Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

C6670-0010

C6650

Die Schaltschrank-PC-Serie C6640/C6650 umfasst zwei Geräte, die beide mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet sind, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.

C6650-0050

C6650-0060