LösenAnheftenSchließen

03.01.2019

SPS IPC Drives 2018:

Vorsprung schon im Kern. Die Beckhoff Industrie-PCs

Die Beckhoff Industrie-PCs sind hoch skalierbar, variabel konfigurierbar und individualisierbar.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

PCs

Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP 65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

CP2xxx, CP3xxx | Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

CP6xxx, CP7xxx | Singletouch-Panel-PCs

Erprobte resistive Touch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP6xxx und CP7xxx auch in der Ausführung als „Economy“-Variante.

CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs

Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.