LösenAnheftenSchließen

27.11.2018

SPS IPC Drives 2018:

TwinCAT | Sehen, Hören, Sprechen

Smarte Maschinenfunktionen mit TwinCAT Vision und TwinCAT Speech.

Weitere Informationen zu diesem Video

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TF4500

TwinCAT 3 Speech ermöglicht industriegerecht umgesetzt eine mehrsprachige Ein- und Ausgabe von Anfragen bzw. Informationen. Damit gestaltet sich die Interaktion mit TwinCAT deutlich effizienter und komfortabler – und zwar branchenübergreifend in vielfältigsten Anwendungen vom Maschinenbau bis hin zur Gebäudeautomation.

TF7xxx | TC3 Vision

TF7xxx | TC3 Vision

TwinCAT 3 Vision Functions

TF700x

Der TwinCAT 3 GigE Vision Connector bietet die Möglichkeit, GigE-Vision-Kameras direkt in die TwinCAT-Architektur einzubinden. TF700x ist zudem GigE Vision zertifiziert. Die Kameras werden in der gleichen Entwicklungsumgebung wie Feldbus-Komponenten oder Achsen ohne Drittanbietersoftware konfiguriert. Getriggert aus der Echtzeit heraus können Bildaufnahme und SPS bzw. Motion hoch synchronisiert betrieben werden.

TF7100

Das TwinCAT 3 Vision Base liefert eine umfangreiche SPS-Bibliothek mit einer Vielzahl von verschiedenen Funktionen und Algorithmen zur Lösung von Bildverarbeitungsaufgaben, wie algebraische Bildoperationen, Filter, Fourier-Analyse, Farbbildverarbeitung, Segmentierung, Kontur- und Blobanalyse, Ergebnisdarstellung sowie zum Lesen und Schreiben von Kameraparametern. Damit steht nun neben SPS, Motion, Robotik und Messtechnik auch die Bildverarbeitung im TwinCAT-System integriert zur Verfügung.

TF7200

TwinCAT 3 Vision Matching 2D erweitert die Funktionalität TwinCAT Vision um die Möglichkeit, Objekte basierend auf eingelernten Referenzen, Konturen, Merkmalspunkten oder anderen Eigenschaften zu finden und zu vergleichen (Template Matching/Keypoint Detection und Descriptor Matching).

TF7250

TwinCAT 3 Vision Code Reading enthält Funktionen zum Lesen von verschiedenen 1D- und 2D-Codes. Das ist die Grundlage, um Codeinhalte direkt in der Steuerung in Echtzeit zu prüfen und Produkte im Fertigungsverlauf zu verfolgen. Dadurch entfallen zusätzliche Schnittstellen und Laufzeitverzögerungen bei der Kommunikation zu externen Geräten.

TF7300

TwinCAT 3 Vision Metrology 2D bietet verschiedene Möglichkeiten zum subpixelgenauen Detektieren von Kanten, Löchern und Kreisbögen sowie zur Bestimmung von Längen, Abständen, Durchmessern, Winkeln und Koordinaten.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senken den Ressourcenverbrauch.

Transport und Logistik

Transport und Logistik

Skalierbar und hochperformant: PC-based Control von Beckhoff für Steuerungs- und Antriebstechnikaufgaben in der Lager- und Distributionslogistik

Holzbearbeitungsmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie

AV- und Medientechnik

AV- und Medientechnik

PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

Skalierbar und leistungsstark: Die durchgängige Software-CNC-Lösung von Beckhoff steigert die Produktivität von Werkzeugmaschinen.