LösenAnheftenSchließen

SPS IPC Drives 2018

TwinSAFE | Offene und skalierbare Sicherheitstechnologie

Mit der neuen Generation Sicherheitssteuerungen setzt Beckhoff konsequent auf Modularität und Skalierbarkeit.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

EL1918 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL1918 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EL1918 ist eine digitale Eingangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Die EtherCAT-Klemme besitzt acht fehlersichere Eingänge, welche über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen werden.

EL2911 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang + 1-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL2911 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Digital-Eingang + 1-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EL2911 ist eine Potenzialeinspeiseklemme und ermöglicht die Einrichtung von TwinSAFE-Gruppen mit sicherer Einspeisung (24 V DC, bis zu 10 A). Erkennt die TwinSAFE-Klemme einen Fehler, so schaltet sie in den sicheren Zustand (Fail-Safe). Mit der EL2911 können sichere Potenzialgruppen innerhalb eines Klemmenstrangs erstellt werden. Somit können rückwirkungsfreie Standard-Klemmen sicher abgeschaltet und so in die Sicherheitsapplikation eingebunden werden. Darüber hinaus besitzt die EL2911 vier sichere Eingänge. Die sicherheitsrelevanten Daten werden über FSoE mit einer TwinSAFE-Logic-fähigen Komponente ausgetauscht.

EL2912 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EL2912 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EL2912 ist eine digitale Ausgangsklemme. Sie besitzt zwei fehlersichere Ausgänge mit bis zu 2 A. Die Ausgänge werden durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE angesteuert.

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1918-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EP1918-0002 ist eine digitale EtherCAT Box für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie verfügt über acht fehlersichere Eingänge. Die Signale werden über FSoE an eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente übertragen und können dort genutzt werden, um sie sicherheitstechnisch auszuwerten.

EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

Die TwinSAFE-Komponente EP1957-0022 stellt sichere digitale Ausgänge in einem IP67-geschützten Modul zur Verfügung (vier Ausgänge für 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 0,5 A). Sie verfügt zusätzlich über acht fehlersichere Eingänge für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Der Anschluss der Signale erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Die Sensoren werden aus der Lastspannung UP versorgt.

Holzbearbeitungsmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.

Transport und Logistik

Transport und Logistik

Skalierbar und hochperformant: PC-based Control von Beckhoff für Steuerungs- und Antriebstechnikaufgaben in der Lager- und Distributionslogistik

Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen

Skalierbar und leistungsstark: Die durchgängige Software-CNC-Lösung von Beckhoff steigert die Produktivität von Werkzeugmaschinen.

Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Durchgängig und hochperformant: PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff für alle Steuerungs- und Antriebsaufgaben in der Blechbearbeitung

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control von Beckhoff bietet durchgängige Steuerungslösungen für alle Verarbeitungsprozesse in der Kunststoffindustrie.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senken den Ressourcenverbrauch.

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie

Reifen- und Gummi-Industrie

Reifen- und Gummi-Industrie

Vorsprung in der Gummi- und Reifenindustrie: PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert den Produktionsprozess.