Modulare Erweiterungsmöglichkeiten für die Beckhoff Industrie-PCs
Lernen Sie den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6032 und die Embedded-PCs CX5230 und CX5240 kennen und erfahren Sie, was die USV-Serie CU81xx leisten kann.
Weitere Informationen zu diesem Video

IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Embedded-PCs
Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs
Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

C6032
Mit dem C6032 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PC um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellen- und Funktionserweiterungen. Ob umfangreiche Achssteuerung, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling: Durch die Integration von Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse eignet sich der C6032 für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.