LösenAnheftenSchließen

Lüfterloser Kompakt-IPC mit Intel®-Atom™-Mehrkern-Technologie

Quadcore-Prozessorleistung auf kleinstem Raum

Mit dem Schaltschrank-PC C6915 erweitert sich das Spektrum der Beckhoff Industrie-PCs um ein lüfterloses und äußerst kompaktes Gerät mit Multicore-Atom™-Technologie der neuesten Generation von Intel. Dies eröffnet durch die mit bis zu vier Prozessorkernen nach Bedarf skalierbare, hohe Rechenleistung eine neue Preis-/Leistungsklasse für PLC- und Motion-Control-Anwendungen.

Der neue Schaltschrank-PC C6915 ist mit Abmessungen von nur 48 x 164 x 119 mm (ohne Montageplatte) der kompakteste unter den Beckhoff Industrie-PCs. Durch die geringe Verlustleistung der Atom™-Prozessoren kommt der äußerst robuste IPC trotz seiner geringen Größe ohne Lüfter aus. Dabei bietet er eine hohe Flexibilität in der Anwendung. So lässt sich als Speichermedium je nach Bedarf eine HDD, SSD oder CFast-Karte nutzen. Bedarfsgerecht skalierbar ist zudem die Rechenleistung. Zur Verfügung stehen Prozessoren mit ein, zwei oder vier Kernen:

  • Intel®-Atom™-CPU, 1,46 GHz, 1 Core
  • Intel®-Atom™-CPU, 1,75 GHz, 2 Cores
  • Intel®-Atom™-CPU, 1,91 GHz, 4 Cores

Damit ist der C6915 prädestiniert für Steuerungsaufgaben im mittleren Leistungssegment, aber auch für Motion-Anwendungen und – aufgrund der modernen Prozessorplattform – für aufwändigere Grafikapplikationen.

Die Vorteile der kostengünstigen, verlustarmen und leistungsstarken Multicore-Atom™-Prozessoren lassen sich damit nun im gesamten IPC-Spektrum von Beckhoff nutzen: als Panel-PC CP67xx bzw. CP27xx oder CP37xx (mit Single- oder Multitouch und 5,7- bis 24-Zoll-Displays), als Embedded-PC CX5100 sowie als Schaltschrank-PC C6915 oder C6925.

Frau Bettina Winterkorn

Frau Bettina Winterkorn
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
press@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/

20.08.2018

Das Kompaktwunder für den Schaltschrank: Die Industrie-PC-Serie C69xx baut sehr kompakt und verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit 3½-Zoll-Beckhoff-Motherboards, reicht das Leistungsspektrum vom sehr kleinen, lüfterlosen C6915 mit Intel®-Atom™-CPU bis zum C6930 mit Prozessoren bis Intel® Core™ i7 der neuesten Generation und On-Board-SATA-RAID-1-Controller.