LösenAnheftenSchließen

Durchgängiges Charting-Tool für die einfache grafische Darstellung von Signalverläufen

TwinCAT 3 Scope – das Multicore-Oszilloskop für „Big Data”

Mit dem TwinCAT Scope werden messtechnische Anwendungen auch für „Big Data“ denkbar einfach: Der Multicore-Support ermöglicht die Aufzeichnung und Darstellung von sehr großen Datenmengen. Das Software-Oszilloskop ist vollständig in die TwinCAT-Steuerungsarchitektur integriert und ermöglicht über das Charting-Tool die einfache grafische Darstellung von Signalverläufen.

Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 und „Big Data“ gewinnt die Datenerfassung an Maschinen immer mehr an Bedeutung. Dabei müssen die Prozessdaten über den Lebenszyklus der Maschine hinweg in zeitlich korrekter Reihenfolge, mit höchster Performance und grafisch übersichtlich dargestellt und analysiert werden. Mit dem TwinCAT 3 Scope lassen sich zeitliche Verläufe bis zu μs-Auflösung darstellen. Aufgrund seiner Multicore-Fähigkeit ist das TwinCAT Scope auch für große Aufnahmen mit mehreren hundert Variablen geeignet. Anwenderfreundlich ist die Integration im Microsoft Visual Studio® und damit in die Engineering-Umgebung von TwinCAT. Dem Maschinenentwickler steht ein Charting-Tool zur Verfügung, mit dem das Engineering während der Applikationsentwicklung, aber auch die Prozessüberwachung deutlich vereinfacht wird. In Kombination mit den Softwaremodulen TwinCAT Analytics und TwinCAT IoT können die erfassten Prozessdaten lokal oder in der Privat- bzw. Public-Cloud analysiert werden. Egal an welchem Ort erfolgt die Darstellung der Signale im TwinCAT Scope wahlweise in YT-, XY- oder in den neuen Balken-Diagrammen.

Eigenschaften:

  • hohe Performance durch Multicore-Support
  • einfaches, intuitives Engineering
  • nahtlose Integration in Visual Studio®
  • hohe Abtastrate im µs-Bereich
  • Trigger-gesteuerte Aufnahmen
  • Analysen zur Laufzeit
  • Export in verschiedene Datenformate
  • Source-Control-Anbindung

Frau Bettina Winterkorn

Frau Bettina Winterkorn
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
press@beckhoff.at

04.12.2015

SPS IPC Drives 2015 | Tag 3

Beckhoff Messe-TV vom 3. Tag auf der SPS IPC Drives 2015. Themen: TwinCAT HMI für Visual Studio®, TwinCAT 3 Scope, neue Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit dem XTS.