LösenAnheftenSchließen

EtherCAT-I/O-System: Servoklemmen mit integrierter Sicherheitsfunktion STO

Kompakte Antriebstechnik – platzsparend, systemintegriert und sicher

Mit der Servomotorklemme EL7211 bietet das EtherCAT-I/O-System nun zusätzlich einen im 24-mm-Klemmengehäuse integrierten, vollständigen Servoverstärker mit bis zu 4,5 ARMS Ausgangsstrom. Verfügbar ist die EtherCAT-Klemme mit integriertem Resolverinterface oder mit der Einkabellösung OCT. Insbesondere in Verbindung mit den neuen Servomotoren AM811x ergibt sich ein äußerst kompaktes, leistungsfähiges und kostengünstiges Servosystem.

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL7211, mit integriertem Resolverinterface, bietet hohe Antriebsleistung in sehr kompakter Bauform, und zwar für die Beckhoff-Motoren der Baureihe AM31xx und AM81xx. Untergebracht im 24-mm-Klemmengehäuse liefert sie mit bis zu 4,5 ARMS bei 50 V DC eine höhere Leistung als die bewährte 12 mm breite Servomotorklemme EL7201 mit 2,8 ARMS.

OCT-Anschlusstechnik reduziert Aufwand und Kosten

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL7211-0010 unterstützt Absolut-Encoder und eignet sich damit für die Servomotoren-Baureihe AM81xx mit One Cable Technology (OCT). OCT kombiniert Power- und Feedbacksignale in einem Standard-Motorkabel und reduziert so deutlich die Material- und Inbetriebnahmekosten. Das integrierte elektronische Typenschild der Servomotoren kann von der EL7211-0010 automatisch eingelesen und zur vereinfachten Motorinbetriebnahme verwendet werden.
Die schnelle Regelungstechnik der Servomotorklemmen EL7211, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen, z. B. der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung, über die Berechnung eines I2T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. EtherCAT, als leistungsfähige Systemkommunikation, sowie CAN-over-EtherCAT (CoE), als Applikationsschicht, ermöglichen die optimale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik.

Neue Servomotoren für kleinste Bauräume

Die neuen, über die EL72xx-0010 ansteuerbaren Servomotoren AM811x bieten eine skalierbare Leistung von 50 bis 250 W und sind mit 40er Flanschmaß für kleinste Bauräume ausgelegt. Sie verfügen über Single- oder Multiturn-Absolutwertgeber mit 15 Bit Auflösung und über die OCT-Anschlusstechnik. Drehbare Steckverbinder mit einem Schnellanschluss im Industriedesign erleichtern die Montage. Drei Baulängen und optional eine spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse decken ein breites Anwendungsspektrum ab.

Frau Bettina Winterkorn

Frau Bettina Winterkorn
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
press@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/