LösenAnheftenSchließen

One Cable Automation für die Feldebene

EtherCAT P – Ultraschnelle Kommunikation und Power auf einem Kabel

EtherCAT P integriert in einem Kabel die EtherCAT-Kommunikation sowie die System- und Peripheriespannung. Darüber hinaus ermöglicht EtherCAT P eine Stromversorgungsweiterleitung direkt über die Teilnehmer. Die Kombination aus hoher EtherCAT-Performance und der flexiblen und uneingeschränkten EtherCAT-Topologie machen die Einkabellösung zum optimalen Bussystem für die Sensorik, Aktorik und die Messtechnik: Material- und Montagekosten werden damit reduziert, der Bauraum in Schleppketten, im Schaltschrank und in der Maschine minimiert.

Mit EtherCAT P präsentiert Beckhoff auf der SPS IPC Drives eine Technologie-Erweiterung, die EtherCAT und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel vereint. Die 24-V-DC-Versorgung der EtherCAT-P-Slaves und der angeschlossenen Sensoren und Aktoren ist integriert: US (System- und Sensorversorgung) und UP (Peripheriespannung für Aktoren) sind voneinander galvanisch getrennt mit jeweils bis zu 3 A Strom für die angeschlossenen Komponenten.

Dabei bleiben alle Vorteile von EtherCAT, wie freie Wahl der Topologie, hohe Geschwindigkeit, optimale Bandbreitennutzung, Verarbeitung der Telegramme im Durchlauf, hochgenaue Synchronisation, umfangreiche Diagnose etc., erhalten. Die Ströme von US und UP werden direkt auf die Adern der 100-Mbit/s-Leitung eingekoppelt, woraus eine sehr kostengünstige und kompakte Anschaltung resultiert.

EtherCAT P: Vom 24-V-Sensor bis zum 600-V-Antrieb

Vorteile bietet EtherCAT P sowohl bei der Verbindung von abgesetzten kleineren I/O-Stationen im Klemmenkasten als auch bei dezentralen I/O-Komponenten vor Ort im Prozess. Um ein Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Slaves auszuschließen, wurde eine eigene Steckerfamilie für EtherCAT P entwickelt. Sie deckt alle Anwendungsfälle von der 24-V-I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 600 V DC und einem Strom von bis zu 64 A ab.

One Cable Automation

Mit der Möglichkeit, auch höhere Leistungen zu übertragen, öffnet EtherCAT P den Weg hin zur schaltschranklosen Automatisierung. Bei der One Cable Automation werden Automatisierungskomponenten oder auch kleine dezentrale Klemmenkästen einer Maschine oder Anlage über nur ein Kabel und entsprechende Abzweige mit den notwendigen Steuerungsdaten und Leistungen versorgt, sodass große Schaltschränke entfallen können. Weitere dafür nötige Infrastrukturkomponenten werden zukünftig das EtherCAT-P-Portfolio ergänzen.

Systemkomponenten in IP 20 und IP 67

Beckhoff bietet eine umfangreiche Produktfamilie für EtherCAT P, bestehend aus Infrastrukturkomponenten, I/O-Systemen sowie Kabelsätzen und Steckern. Für den Einsatz direkt im Feld eignet sich die EtherCAT-P-Box-Familie EPP. Die kompakten und robusten IP-67-I/O-Module sind für ein breites Signalspektrum von Standard-Digital-I/Os bis zur komplexen Analog- und Messtechnik verfügbar.

EtherCAT ist eine offene Industrial-Ethernet-Technologie, die von Beckhoff entwickelt wurde. Sie wurde 2003 erstmals vorgestellt und ist seit 2007 internationaler IEC- sowie SEMI-Standard. Die Offenlegung von EtherCAT P erfolgt in bewährter Weise über die EtherCAT Technology Group.

Die EtherCAT-P-Highlights:

  • EtherCAT + 2 x 24 V DC (UP, US) auf nur vier Adern
  • Stromversorgungsweiterleitung in den Teilnehmern
  • Reduzierung von Material- und Montagekosten
  • Minimierung des Einbauraums in Schleppketten, Schaltschrank und Maschine
  • skalierbare Steckerfamilie von 24 V bis 600 V, 64 A
  • hohe EtherCAT-Performance zu geringen Anschaltkosten
  • freie und flexible EtherCAT-Topologiewahl

Produkte

Technologien

Frau Bettina Winterkorn

Frau Bettina Winterkorn
Beckhoff Automation GmbH
Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
press@beckhoff.at