Beckhoff auf der ISE 2025

Erzeugen Sie maximale Besuchererlebnisse mit PC-based Control.

ISE 2025

Innovative Automatisierungskonzepte für die Medien- und Gebäudetechnik

Barcelona ist wieder Treffpunkt der A/V- und Entertainment-Industrie. Wir zeigen Ihnen auf der ISE 2025 vom 4. bis 7. Februar, wie Sie mit den offenen Automatisierungslösungen von Beckhoff ultimative Besuchererlebnisse schaffen. Über verschiedenste Schnittstellen sind alle Komponenten in unsere Plattform integrierbar – von Audio- und Videosystemen bis hin zur Beleuchtungs- und Bühnentechnik. Beckhoff bietet hier schon über 20 verschiedene Schnittstellen an, darunter PIXERA, sACN, DMX, Art-NetTM, QSC und diverse andere. Dies wird nun um Projektionssysteme von Riedel Communications und SMODE erweitert. Für ausreichend Performance sorgen fein skalierbare Industrie- und Embedded-PC-Plattformen. Mit den Schrittmotoren ASI8100 und den innovativen Economy- Antrieben AF1000 und AX1000 schaffen wir performante Alternativen zu etablierten Lösungen.

Gerne zeigen wir Ihnen auf unserem Stand 5H350 in Halle 5, wie sie mit unseren Automatisierungslösungen einzigartige Installationen realisieren können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt Ticket reservieren.
Einladungscode: MHXSMFXF

Nahtlose Integration: Beckhoff und Riedel

  • kombiniert die offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnologie von Beckhoff mit den Kommunikationssystemen von Riedel
  • direkte Unterstützung des RRCS-Protokolls von Riedel in TwinCAT
  • ermöglicht die Kommunikation mit Artist- und Bolero-Systemen sowie die Nutzung von SmartPanels von Riedel
  • erleichtert die dynamische Steuerung von Rufkreisen und die Integration in Theater- und Show-Ansagesysteme

Economy-Antriebe: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

  • funktions- und kostenoptimierte Servoantriebe und Frequenzumrichter
  • komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT
  • Standard- und Safety-I/Os integriert und optional erweiterbar (AX1000)
  • Ein- und Doppelachsvarianten mit ein- und dreiphasiger Einspeisung
  • hohe Überlastfähigkeit und platzsparende Montage
  • 24-V-Netzteil integriert

Mehr erfahren

Kommunikative Embedded-PC-Baureihe: CX7000

  • Embedded-PCs mit Device-Schnittstellen für BACnet/IP (CX7291) und PROFINET RT (CX7293) ergänzen die CX7000-Baureihe
  • performanter Singlecore-Prozessor Arm® Cortex®-A9 mit 720 MHz (CX7200)
  • integrierte Multifunktions-I/Os mit EtherCAToder K-Bus-Klemmen erweiterbar (CX7xxx)
  • geeignet für Anwendungsbereiche wie HKL, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik (CX7291)
  • Varianten für CANopen (Master und Slave), PROFIBUS sowie RS232 und RS485 verfügbar (CX70xx)

Mehr erfahren

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung: TwinCAT Runtime for Linux®

  • TwinCAT Runtime für die stabile Echtzeitsteuerung auf Linux®-Basis
  • Modularisierung von Maschinen- und anderen Steuerungsanwendungen
  • Unterstützung von Container-Technologien wie Docker®, Podman oder LXC
  • individuelle Ausführung mehrerer TwinCAT Runtimes auf einem Industrie-PC
  • Hardwarekonsolidierung durch verbesserte Ausnutzung der Rechenkapazität

Mehr erfahren

Sensor-Fusion für Ausrichtung und Condition Monitoring: Achs-Gyroskop EP3751-0260

  • 3-Achs-Beschleunigungssensor mit 3-Achs-Gyroskop kombiniert
  • hohe Auflösung (20 Bit) und Samplerate (4 kHz)
  • ermöglicht präzise Erfassung von Drehbewegungen, Beschleunigungen und der Lage von Bauteilen
  • robustes, IP67-geschütztes Gehäuse

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Barcelona, Spanien
Datum:
04.02.2025 – 07.02.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 5, Stand 5H350
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 10:00–18:00 Uhr
Freitag: 10:00–16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.iseurope.org
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com