LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der FACHPACK 2021

Nachhaltige Zukunftskonzepte: PC-based Control fürs Packaging

FACHPACK

Europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik

Optimierter Produkttransport für nachhaltige Verpackungsprozesse

Wie lassen sich im Packaging neue Maschinen- und Anlagenkonzepte umsetzen, die herkömmlichen Lösungen in punkto Nachhaltigkeit, Flexibilität und Effizienz überlegen sind? Als langjähriger Automatisierungspartner der Verpackungsbranche gibt Beckhoff auf der FACHPACK 2021 vom 28. bis 30. September in Nürnberg die Antwort: mit dem kompletten Spektrum der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik. Entdecken Sie die neuesten Produkt- und Technologie-Highlights aus den Bereichen IPC, I/O, Motion und Automation: Im Fokus stehen dieses Jahr wegweisende Antriebslösungen für den intelligenten Produkttransport.

Sichern Sie sich jetzt auf der FACHPACK-Website mit diesem Gutscheincode Ihr kostenloses-Ticket: www.fachpack.de/gutschein, E-Code: A448366

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PC-based Control für die Verpackungsindustrie

XPlanar: maximale Freiheit im Produkttransport

  • 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden: das Planarmotorsystem XPlanar
  • Planarmover schweben mit bis zu 2 m/s ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln
  • individuelle, exakte und hochdynamische Positionierung ermöglicht kompaktes Anlagendesign und reduzierten Footprint

Mehr erfahren

Flexible Bewegungsprofile: das eXtendend Transport System XTS

  • hochkompaktes lineares Transportsystem für maximale Konstruktionsfreiheit
  • magnetisch angetriebene Mover
  • vollintegrierte Motormodule
  • schnelle Formatwechsel bis hin zu Losgröße 1 ermöglichen kompaktes Anlagendesign und reduzierten Footprint

Mehr erfahren

Leistungsstarke Motion-Highlights: AX8000 und AMP8000

  • AX8000: das EtherCAT-basierte, kompakte Multiachs-Servosystem
  • AMP8000: der Servomotor mit direkt integriertem Servoverstärker

Mehr erfahren

Kompakte Antriebstechnik: die EtherCAT-Klemmen ELM72xx

  • vollwertige Servoverstärker im robusten Metallgehäuse
  • direkter Anschluss von Motor, Feedback und Bremse über das komfortable Stecker-Frontend ermöglicht kompaktes Anlagendesign und reduzierten Footprint

Mehr erfahren

EtherCAT G: ultimative I/O Speed bis 10.000 MBit/s

  • EtherCAT: universeller Kommunikationsstandard in der Automatisierung
  • EtherCAT G: ultimativer Leistungssprung mit 1-GBit/s Übertragungsrate unterstützt anspruchsvolle Applikationen wie Vision, Highend-Messtechnik, Motion

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
28.09.2021 – 30.09.2021
Beckhoff-Hauptstand:
Halle 2, Stand 314
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.fachpack.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com