LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der SMART Automation 2021

Ganzheitliche Automatisierung mit PC-based Control

SMART Automation Austria

Fachmesse für die industrielle Automatisierung

Vorsprung realisieren: mit der Systemintegration aller Maschinenfunktionen

Auf der Fachmesse der industriellen Automatisierung SMART zeigt Beckhoff als Technologieführer in der Automatisierung vom 19.–21. Oktober 2021, wie sich mit PC-based Control alle wesentlichen Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform integrieren lassen.

Erleben Sie spannende Produkt- und Technologieinnovationen aus den Bereichen IPC, I/O, Motion und Automation. XPlanar und XTS eröffnen als wegweisende Transportlösungen neue Möglichkeiten in der Konzeption von Maschinen und Anlagen. Ebenfalls im Fokus: die Erweiterung der kompakten Antriebstechnik durch leistungsstarke Servoverstärker im EtherCAT-Klemmenformat. Diese und weitere Highlights erwarten Sie in Linz.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

XPlanar: schwebender 2D-Produkttransport mit bis zu 6 Freiheitsgraden

Mit dem XPlanar setzt Beckhoff neue Maßstäbe im Maschinenbau: Frei schwebende Planarmover bewegen sich mit bis zu 4 m/s ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln und bieten damit maximale Flexibilität beim Produkttransport. Wandermagnetfelder sorgen für die exakte und hochdynamische Positionierung.

Mehr erfahren

Flexible Bewegungsprofile: das eXtendend Transport System XTS

Das lineare Transportsystem XTS von Beckhoff transportiert Produkte individuell und hochdynamisch zu den einzelnen Bearbeitungsstationen und ermöglicht eine flexible Produktion in Hinblick auf Format, Losgröße und Bearbeitung. Der Produkt- und Formatwechsel erfolgt im laufenden Betrieb per „Tastendruck“ in der Software.

Mehr erfahren

Kompakte Antriebstechnik im Metallgehäuse: ELM72xx

Die EtherCAT-Klemmen ELM72xx sind vollwertige Servoverstärker im robusten Metallgehäuse, die über ein komfortables Stecker-Frontend den direkten Anschluss von Motor, Feedback und Bremse im I/O-System ermöglichen. Die Verdrahtungsebene ist steckbar ausgeführt, passende Motor- und Sensorleitungen vereinfachen die Installation zusätzlich.

Mehr erfahren

TwinCAT: die universelle Steuerungsplattform für alle Automatisierungsaufgaben

Nur eine Software für Programmierung und Konfiguration: Als Herzstück der offenen PC-basierten Steuerungstechnik integriert die etablierte Automatisierungssuite TwinCAT 3 von der klassischen Ablaufsteuerung (SPS, C++ oder MATLAB®/Simulink®) über Motion Control, Robotik, Vision, IoT und Analytics bis hin zu HMI und Safety alle wesentlichen Aufgaben der Automatisierung auf einer modularen Softwareplattform. Zudem wird das Engineering über die Integration in das Microsoft Visual Studio® vereinfacht.

Mehr erfahren

Maximale Leistung auf minimalem Raum: die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6030/C6032

Für hochkomplexe und anspruchsvolle Applikationen mit reduziertem Platzbedarf: Die neuen Ultra-Kompakt-Industrie-PCs der C60xx-Serie bieten maximale Rechenleistung mit Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse bis zur neunten Generation – und übernehmen nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Für erhöhte Flexibilität bietet der C6032 weitere Schnittstellen.

Mehr erfahren

Hoher Wirkungsgrad: Die Stromversorgungsserien PS1000, PS2000 und PS3000

Als Systembestandteil der Beckhoff-Automatisierungslösungen eignen sich die Stromversorgungen für nahezu alle Einsatzbereiche sowohl im 24- als auch im 48-V-DC-Bereich, inklusive Motion-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Rückspeisefestigkeit. Die gute Konvektion, die minimierte Verlustleistung und der hohe Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % optimieren die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Geräte.

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Linz, Österreich
Datum:
19.10.2021 – 21.10.2021
Messezentrum:
Design Center Linz
Beckhoff-Hauptstand:
Stand 231
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.smart-linz.at
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH

Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at
www.beckhoff.at

Vertrieb

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at