Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation ServerNeu

TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server

TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server

TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server

TF5320 | TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server

Beckhoff Messe-TV: EMO 2025

Beckhoff Messe-TV: EMO 2025

Der Simulationsserver TF5320 bindet das 3D-Simulationssteuerelement, welches im TwinCAT 3 CNC HMI Base-Paket (TF5310) enthalten ist, an die Echtzeitdaten von TwinCAT CNC an. Dabei greift der Server auf die Daten des aktuellen Werkzeugs und die im NC-Programm hinterlegte Rohteildefinition zurück. Die Simulation läuft entweder synchron zur realen Bearbeitung (Echtzeitsimulation) oder im schnellen Vorlauf ohne reale Achsbewegung mittels der in TwinCAT CNC vorhandenen Konturvisualisierungsmodi. Das ermöglicht eine visuelle Vorabüberprüfung des NC-Programms.

Unterstützt werden derzeit drei- und fünfachsige Fräsprozesse. Die Unterstützung weiterer Technologien ist in Vorbereitung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenTF5320
Benötigte LizenzTF5200, TF5210, TF5310
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5320-0v50TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5320-0v60TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5320-0v70TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5320-0v80TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5320-0v81TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5320-0v82TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5320-0v83TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5320-0v84TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5320-0v90TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5320-0v91TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5320-0v92TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5320-0v93TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores
TF5320-0v94TwinCAT 3 CNC HMI Simulation Server, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen