LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL6401 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, LON

KL6401 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, LON

KL6401 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, LON

Run
Error 1
LON-Service/Status
LON ICOM
Error 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Service
+24 V
0 V
LON+
Service
+24 V
0 V
LON-
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL6401 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, LON

KL6401 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, LON

Die LON-Busklemme KL6401 ermöglicht den direkten Anschluss von LON-Teilnehmern. Die Netzwerkvariablen der verbundenen Teilnehmer stehen dem Buskoppler oder dem übergeordneten Bussystem zur Verfügung. Der Datenaustausch zwischen den unterschiedlichsten Systemen und einem LON-Netzwerk wird so vereinfacht. Status-LEDs zeigen den Buszustand direkt an. Die LON-Klemme arbeitet unabhängig vom eingesetzten Bussystem. Der Einsatz mehrerer KL6401 an einem Buskoppler oder an einem Busklemmen Controller ist möglich. Die KL6401 unterstützt 62 SNVTs. Alle SNVT-Typen sind mit der KS2000-Software als Ein- oder Ausgangsvariable konfigurierbar. Die KS2000-Software erzeugt ein XIF-File, das in ein LON-Tool eingebunden ist.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2022 - Nutzungsbedingungen