EPP2xxx | EtherCAT P-Box, Digital-Ausgang

EPP2xxx | Digital-Ausgang

EPP2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal 24-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
EPP2008-0001
8 x M8
EPP2008-0002
4 x M12
24 V DC
Imax  = 0,5 A, Σ 3 A
EPP2008-0022
8 x M12
EPP2809-0021
16 x M8
EPP2809-0022
8 x M12
EPP2839-0022
8 x M12, mit Diagnose
EPP2816-0008
D-Sub, 25-polig
EPP2817-0008
D-Sub, 25-polig
EPP2816-0010
2 x D-Sub, 9-polig
EPP2816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
EPP2816-0004
M16, 19-polig
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 3 A
EPP2028-0001
8 x M8
EPP2028-0002
4 x M12
EPP2038-0001
8 x M8, mit Diagnose
EPP2038-0002
4 x M12, mit Diagnose
25 V AC/30 V DC EPP2624-0002
Relaisausgang, 4 x M12
Stromregelung
LED-Ansteuerung
EPP2596-0002
LED-Ansteuerung, 24 V DC