EP2xxx | EtherCAT Box, Digital-Ausgang

EP2xxx | Digital-Ausgang

EP2xxx | Digital-Ausgang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal 24-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
EP2008-0001
8 x M8
EP2008-0002
4 x M12
EP2839-0022
8 x M12, mit Diagnose
EP2008-0022
8 x M12
EP2809-0021
16 x M8
EP2809-0022
8 x M12
EP2816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
EP2816-0004
M16, 19-polig
EP2816-0008
D-Sub, 25-polig
EP2816-0010
2 x D-Sub, 9-polig
EP2817-0008
D-Sub, 25-polig
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 16 A
EP2809-0042
8 x M12, EtherCAT M12
EP2839-0042
8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
EP2028-0001
8 x M8
EP2028-0002
4 x M12
EP2038-0001
8 x M8, mit Diagnose
EP2038-0002
4 x M12, mit Diagnose
24 V DC
Imax > 2,0 A, Σ 16 A
EP2028-0032
8 x M12
EP2038-0042
8 x M12, mit Diagnose, EtherCAT M12
24 V DC
sicherer Ausgang
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
EP2918-0032
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
25 V AC/30 V DC EP2624-0002
Relaisausgang, 4 x M12
PWM EP2534-0002 Neu
PWM-Ausgang, 2 A, 4 x M12, stromgeregelt


EP23xx | EtherCAT Box, Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

EP23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 12-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
EP2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP1859-0042
8 x M12, 8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, EtherCAT M12, 3,0 ms
EP2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2316-0003
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs
EP2316-0008
8 Eingänge + 8 Ausgänge, D-Sub, 25-polig, 10 µs
EP2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EP2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
24 V DC
Ein-/Ausgänge
EP2338-0001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2338-0002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2339-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2338-1001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2338-1002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EP2339-0121
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms, masseschaltend
EP2338-2002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2349-0022
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EP2339-0003
16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms
EP2339-0042
8 x M12, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 16 A, EtherCAT M12, 3,0 ms
24 V DC
sichere Ein-/Ausgänge
EP1957-0022
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge